CRX-20iA/L
A CRX-20iA/L Cobot a kollaboratív robotok széles választékának legújabb tagja.


5 kg-os terhelhetőség
⌀ 992 mm-es karkinyúlás
148 mm-es helyszükséglet
25 kg-os mechanikai tömeg

Több lehetőség
A CRX-20iA/L a CRX kollaboratív robotok családjának egyik legújabb tagjaként 20 kg hasznos teherbírással és 1418 mm-es karkinyúlással rendelkezik, és egyedülálló, aláforduló mozgása tökéletes megoldást jelent azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek kis alapterület mellett nagyobb hasznos terhelést igényelnek. A CRX sorozatú kobotok 8 év karbantartásmentes működést ígérnek, a FANUC ügyfelei által elvárt, bizonyított ipari megbízhatósággal, és kiválóan alkalmasak raklapozásra, hegesztésre, gépek be- és kirakodására, ellenőrzésre, anyagmozgatásra és még sokminden másra!

Egyszerű telepítés
- A könnyű és kompakt kialakítás lehetővé teszi az egyszerű integrációt bármely munkaterületen vagy már meglévő, működő rendszerbe.
- Könnyen telepíthető daru vagy emelőberendezés használata nélkül.
- A CRX a FANUC legújabb kompakt R-30iB Mini Plus vezérlőjét használja a helytakarékosság érdekében.
- Szabványos 230 V-os tápfeszültséggel működik.
Könnyű programozás
- Könnyen programozhatja és betaníthatja az új CRX robotokat a teljesen új programozási funkciók és az új Teach Pedant felhasználói felület segítségével, egyszerű drag and drop programozással.
- Az új FANUC CRX e-Learning videók segítségével megtanulhatja, milyen egyszerű a CRX kobotok telepítése és használata. Regisztráljon még ma, és nézze meg az ingyenes online CRX oktatóvideókat, amelyek bemutatják az egyszerű beállításokat és az üzembe helyezést. Úgy tervezték, hogy a termelés n
CRX perifériák és kiegészítők
- A perifériák csatlakoztatása vagy cseréje egyszerű a FANUC által jóváhagyott eszközök széles választékával.
- A J6 tengelyen található két csatlakozóport gyors csatlakozást és cserélhetőséget biztosít a kar végi perifériák (EOAT), így például a megfogók és a kamera számára.
- A FANUC intelligens funkciói lehetővé teszik az erőszenzorok, az iRVision és más eszközök egyszerű csatlakoztatását.