Új CRX iA/L kobotok
A CRX kollaboratív robotok családjának legújabb tagjai az 5 kg terhelhetőségű CRX-5iA, a 20 kg teherbírású, CRX-20iA/L és a 25-30 kg terhelhetőségű CRX-25iA. A robotok követik a CRX-10iA és CRX-10iA/L, kobotmodelleket – melyek közül mindkettő 10 kg terhelhetőséggel bír.
3 új CRX kobot 5kg – 25kg teherbírással.
A tökéletes megoldás
A CRX kollaboratív robotok tökéletes megoldást jelentenek a kezdő vagy még kevés automatizálási tapasztalattal rendelkező gyártók számára. A CRX-sorozat egy teljesen új FANUC programozási felületet kínál egyszerű drag and drop technológiával egy érintőképernyőn keresztül. Az egyszerű programozás a FANUC elismert technológiájával, a bizonyított megbízhatósággal és az érzékeny érintésérzékeléssel kiegészülve lehetővé teszi, hogy a CRX kobotok biztonságosan dolgozzanak az emberek mellett a legkülönbözőbb gyártási feladatok végrehajtása során.
Drag & Drop technológia egy érintőképernyős teach pedanton.
CRX kollaboratív robotok –Biztonságos, könnyen használható, megbízható és sokoldalú társak az automatizálásban
A FANUC CRX robotok biztonságosak, könnyen kezelhetőek, megbízhatóak és sokoldalú megoldást kínálnak számos alkalmazásban, beleértve az ellenőrzést, a gépek be- és kirakodását, a csomagolást, a palettázást, a csiszolást, a hegesztést és számos további feladatot. A CRX kollaboratív robotok képesek érzékelni a munkaterületen lévő külső erőket, és biztonságosan megállnak, ha érintkeznek egy személlyel vagy tárggyal. Ez a technológia lehetővé teszi a CRX robotok számára, hogy biztonságosan, költséges biztonsági kerítések és berendezések nélkül dolgozzanak az emberek mellett.
CRX-5iA
5kg teherbírás és
994mm karkinyúlás
CRX-20iA/L
20kg teherbírás és
1418mm karkinyúlás
CRX-25iA
25-30kg teherbírás és
1756-1889mm karkinyúlás
Egyszerű telepítés
- A könnyű és kompakt kobotkialakítás lehetővé teszi az egyszerű integrációt bármely munkaterületbe vagy már meglévő, működő rendszerbe.
- Könnyen telepíthető daru vagy emelőberendezés használata nélkül.
- A CRX kollaboratív robotok a FANUC legújabb kompakt R-30iB Mini Plus vezérlőjét használják a még nagyobb helytakarékosság érdekében.
- Szabványos 230 V-os tápfeszültséggel működnek.
Új, könnyű programozás
- Könnyen programozhatja és betaníthatja az új CRX robotokat a teljesen új programozási funkciók és az új Teach Pedant felhasználói felület segítségével, egyszerű drag and drop programozással.
- Az új FANUC CRX e-Learning videók segítségével megtanulhatja, milyen egyszerű a CRX kobotok telepítése és használata. Regisztráljon még ma, és nézze meg az ingyenes online CRX oktatóvideókat, amelyek bemutatják az egyszerű beállításokat és az üzembe helyezést. Úgy tervezték, hogy a termelés nagyon rövid idő alatt elindulhasson a robottal.
CRX perifériák és kiegészítők
- A perifériák csatlakoztatása vagy cseréje egyszerű a FANUC által jóváhagyott eszközök széles választékával.
- A J6 tengelyen található két csatlakozóport gyors csatlakozást és cserélhetőséget biztosít a kar végi perifériák (EOAT), így például a megfogók és a kamera számára.
- A FANUC intelligens funkciói lehetővé teszik az erőszenzorok, az iRVision és más eszközök egyszerű csatlakoztatását.