CRX-25iA
A CRX-25iA Cobot a kollaboratív robotok széles választékának legújabb tagja.
5 kg-os terhelhetőség
⌀ 148 mm-es helyszükséglet
992 mm-es karkinyúlás
25-30 kg-os mechanikai tömeg
Több lehetőség
A CRX-25iA a FANUC CRX kollaboratív robotok sorozatának legerősebb súlyemelője! 25-30 kg hasznos teherbírással és 1756-1889 mm-es karkinyúlással tökéletes az olyan munkákhoz, amelyek extra emelést igényelnek emberekkel közös munkakörnyezetben. Tökéletes palettázáshoz, anyagmozgatáshoz, gépek be- és kirakodásához, hegesztéshez és még sok máshoz! A CRX sorozatú kobotok 8 év karbantartásmentes működést ígérnek, a FANUC ügyfelei által elvárt, bizonyított ipari megbízhatósággal.
Egyszerű telepítés
- A könnyű és kompakt kialakítás lehetővé teszi az egyszerű integrációt bármely munkaterületen vagy már meglévő, működő rendszerbe.
- Könnyen telepíthető daru vagy emelőberendezés használata nélkül.
- A CRX a FANUC legújabb kompakt R-30iB Mini Plus vezérlőjét használja a helytakarékosság érdekében.
- Szabványos 230 V-os tápfeszültséggel működik.
Könnyű programozás
- Könnyen programozhatja és betaníthatja az új CRX robotokat a teljesen új programozási funkciók és az új Teach Pedant felhasználói felület segítségével, egyszerű drag and drop programozással.
- Az új FANUC CRX e-Learning videók segítségével megtanulhatja, milyen egyszerű a CRX kobotok telepítése és használata. Regisztráljon még ma, és nézze meg az ingyenes online CRX oktatóvideókat, amelyek bemutatják az egyszerű beállításokat és az üzembe helyezést. Úgy tervezték, hogy a termelés nagyon rövid idő alatt elindulhasson a robottal.
CRX perifériák és kiegészítők
- A perifériák csatlakoztatása vagy cseréje egyszerű a FANUC által jóváhagyott eszközök széles választékával.
- A J6 tengelyen található két csatlakozóport gyors csatlakozást és cserélhetőséget biztosít a kar végi perifériák (EOAT), így például a megfogók és a kamera számára.
- A FANUC intelligens funkciói lehetővé teszik az erőszenzorok, az iRVision és más eszközök egyszerű csatlakoztatását.