CRX-10iA
A CRX-10iA kollaboratív robot tökéletes megoldás azon gyártók számára is, amelyek most ismerkednek az automatizálással.


10 kg-os terhelhetőség
⌀ 190 mm-es helyszükséglet
1249 mm-es karkinyúlás
39 kg Mechanikai tömeg
Még több lehetőség
A CRX-10iA kobot 10 kg hasznos teherbírással és 1249 mm-es karkinyúlással tökéletes megoldás a robotikai tapasztalattal még nem rendelkező gyártók számára is. A CRX-sorozat egy teljesen új FANUC programozási felületet kínál egyszerű drag and drop technológiával, egy érintőképernyős vezérlőn keresztül. A könnyű programozás a FANUC technológiájával, a bizonyított megbízhatósággal és az érzékeny érintésérzékeléssel kiegészülve lehetővé teszi, hogy a CRX-10iA biztonságosan dolgozzon az emberek mellett a legkülönbözőbb ipari és gyártási feladatokban.

Egyszerű telepítés
- A könnyű és kompakt kialakítás lehetővé teszi az egyszerű integrációt bármely munkaterületen vagy már meglévő, működő rendszerbe.
- Könnyen telepíthető daru vagy emelőberendezés használata nélkül.
- A CRX a FANUC legújabb kompakt R-30iB Mini Plus vezérlőjét használja a helytakarékosság érdekében.
- Szabványos 230 V-os tápfeszültséggel működik.
Könnyű programozás
- Könnyen programozhatja és betaníthatja az új CRX robotokat a teljesen új programozási funkciók és az új Teach Pedant felhasználói felület segítségével, egyszerű drag and drop programozással.
- Az új FANUC CRX e-Learning videók segítségével megtanulhatja, milyen egyszerű a CRX kobotok telepítése és használata. Regisztráljon még ma, és nézze meg az ingyenes online CRX oktatóvideókat, amelyek bemutatják az egyszerű beállításokat és az üzembe helyezést. Úgy tervezték, hogy a termelés nagyon rövid idő alatt elindulhasson a robottal.
CRX perifériák és kiegészítők
- A perifériák csatlakoztatása vagy cseréje egyszerű a FANUC által jóváhagyott eszközök széles választékával.
- A J6 tengelyen található két csatlakozóport gyors csatlakozást és cserélhetőséget biztosít a kar végi perifériák (EOAT), így például a megfogók és a kamera számára.
- A FANUC intelligens funkciói lehetővé teszik az erőszenzorok, az iRVision és más eszközök egyszerű csatlakoztatását.