Kollaboratív Robot kisokos:
Kobotok és amit érdemes tudni róluk
A kollaboratív robotok, vagy egyszerűen kobotok, az utóbbi években egyre népszerűbbé váltak. Hiszen rugalmasabb megoldást kínálnak a gyártási feladatok elvégzéséhez, mint az ipari robotok, a beépített biztonsági funkcióknak köszönhetően.

FANUC CRX robotsorozat
A biztonságot és a rugalmasságot a kollaboratív robotok biztonsági kerítés vagy felszerelés nélkül, érzékelők és erőszabályozás segítségével biztosítják. A FANUC CRX-sorozat ergonomikus kialakítását úgy tervezték, hogy az emberekkel való munkavégzés során elkerülje a sérüléseket és az ütközéseket.
A FANUC kobotok sorozata, beleértve az új CRX-eket is, ugyanazt az intelligenciát és megbízhatóságot örökölte, mint amivel a hagyományos sárga ipari robotjaink bírnak évtizedek óta! Például a FANUC integrált iRvision beleértve a 2D-s, 3D-s, számláló és területszkennereket – az összes hihetetlen látástechnológia közvetlenül a kobotjainkban, plug and play funkcióként.
CRX-10iA
10 kg terhelhetőség
és 1249 mm karkinyúlás
CRX-30iA
25 kg terhelhetőség
és 1889 mm karkinyúlás
A CRX kollaboratív robotok könnyű összeszerelést és üzembehelyezést kínálnak
Egy rugalmas kollaboratív robot, mint a FANUC CRX, gyors telepítést és egyszerű beállítási lehetőségeket kínál. Mivel mind a CRX kobot, mind a vezérlője könnyű és kompakt, nincs szükség emelőgépre, darura, hogy a robot elfoglalja az alkalmazási helyét. A CRX kis helyigényű és nagy teljesítményű R-30iB mini plus vezérlője nem igényel biztonsági kerítést vagy védőburkolatot, és normál 220V-os feszültséggel működik – így a telepítés gyerekjáték. Mindezek az előnyök segítenek a vállalatoknak a költségek minimalizálásában, az értékes alapterület megtakarításában és a gyártási minőség javításában.



CRX kobotok – Gyors installáció, egyszerű programozás, biztonság
Nem minden kobot egyforma, de a FANUC kollaboratív robotjánál a CRX igazi egyszerű kezelhetőséget biztosító előnye a drag and drop programozás. Harminc évvel ezelőtt a robotprogramozás olyan magas szintű strukturált nyelv volt, mint a Fortran vagy a C++. Egy mérnöknek vagy karbantartó technikusnak ismernie és értenie kellett a programozási nyelvet ahhoz, hogy magabiztosan használhassa a robotot. Ez teljesen megváltozik az új FANUC CRX Tablet Teach Pendant programmal. Egyszerűen programozhat és adhat meg pontokat a CRX Tablet Teach Pendant segítségével. A betanításhoz és az egyszerű programozáshoz szükséges drag and drop interfész könnyen kezelhető, és nincs szükség előzetes robotprogramozási ismeretekre.




Kobotok – tökéletes társak a gyakori átállásokhoz és az alacsony volumenű gyártáshoz
Ezek a tényezők a kollaboratív robotokat számos iparágban és rengeteg alkalmazási környezetben teszik használhatóvá. Könnyedén válthatunk a kis és nagy sorozatú gyártási feladatok között, ahogy a termékfajtákat is cserélgethetjük. A FANUC által jóváhagyott beszállítók által kínált manipulátorok és perifériák (EOAT) széles választéka megkönnyíti a kollaboratív robotok számára a feladatváltásokat is. A lehetőségek valóban végtelenek, de a kobotok gyakori alkalmazásai a következők: termékellenőrzés gépi látással, ívhegesztés, gépkiszolgálás, palettázás, látásvezérelt felszedés és elhelyezés, polírozás, csiszolás és számos más feladatban is remekül teljesítenek.
A FANUC CRX robot az egyetlen olyan együttműködő robot a piacon, amely 8 évig karbantartásmentesen működtethető a motorok, a hajtóművek, az érzékelők, a kábelek és a zsírzás tekintetében. A CRX a FANUC megbízhatóságát a következő alkatrészeken végzett gyorsított élettartam-tesztekkel is bizonyította: öntvények, hajtóművek, kábelek, érzékelők, nyomtatott áramkörök.
Miért válasszon FANUC CRX kollaboratív robotot?
A FANUC egy kézből kínál mindent, amire az automatizáláshoz szüksége van a fejlett hardver- és szoftvertechnológiák terén. Amikor automatizálásról van szó, az, hogy egyetlen beszállítóval dolgozhatunk, nagy előny, amely egyszerűsíti és hatékonyabbá teszi az egész folyamatot. Ráadásul büszkén jelenthetjük ki, igen nagy tapasztalattal rendelkezünk, elkészült a 1,000,000 robotunk !
Mit jelent ez az Ön számára? Ha egy termékbe és vállalatba szeretné fektetni a bizalmát, a gyártásával kapcsolatban, akkor biztos lehet benne, hogy a FANUC jó választás. A 1,000,000 legyártott robottal bízhat a FANUC-ban; a CNC-vezérlés, a robotika és a szerszámgép-automatizálás piacvezető vállalatában.