Élelmiszeripari minősítésű CRX
Az élelmiszeripari minősítésű CRX kobotok előnyei
A FANUC CRX élelmiszeripari minősítésű kobotok olyan anyagok felhasználásával készültek, amelyek biztonságossá teszik az élelmiszer-feldolgozó létesítményekben való használatukat. Az élelmiszeripari minősítésű CRX kobotjaink az élelmiszeripari vállalatok számára számos funkciót és előnyt kínálnak:
- Az IP67-es besorolással rendelkező FANUC CRX Food kobotok por- és vízállóak, és a teljesítmény csökkenése nélkül képesek a zord élelmiszeripari gyártási környezetben is működni.
- A robotcsukló rozsdamentes kivitelben készül.
- A sima felület és a teljesen zárt kialakítás belső kábelelvezetéssel megkönnyíti a tisztítást.
- NSF H1 élelmiszeripari minőségű zsírt használ, amely az élelmiszerekkel való véletlen érintkezés esetén is biztonságos.

A FANUC CRX élelmiszeripari minősítésű kobotok a megfelelő választás az Ön számára?
Ha az Ön gyártási folyamata élelmiszer-kezelést, nedves környezetet vagy szigorú higiéniai követelményeket tartalmaz, a FANUC CRX élelmiszeripari minősítésű kobot nagyszerű választás:
- Élelmiszerek felszedése, válogatása, ellenőrzése vagy csomagolása.
- Végezzen vele munkát vízfröccsenésre vagy nedvességre hajlamos területeken – a legtöbb hagyományos kobot nem képes a nedves környezetben való munkavégzésre a biztonság kockáztatása nélkül.
- Feleljen meg az egészségügyi követelményeknek a megfelelőség biztosítása révén és a szennyeződés miatti termékvisszahívások kockázatának minimalizálásával.
- Végezzen előzetes ellenőrzési, feldolgozási és látásalapú feladatokat a kényes élelmiszerek kezeléséhez.

FANUC CRX élelmiszeripari minősítésű kollaboratív robotok
Biztonságos és sokoldalú megoldás az élelmiszer-feldolgozás automatizálásához