CRX-30iA

Cobot CRX-30iA je součástí nejnovějších přírůstků do naší rozsáhlé řady kolaborativních robotů.

CRX-25iA
CRX-25iA
L

Užitečné zatížení 25-30 kg

L

⌀ Půdorys 283 mm

L

Dosah 1 756-1,889 mm

L

Mechanická hmotnost 135 kg

Shadow

Více možností


CRX-30iA je dosud nejtěžší zdvihač ze série kolaborativních robotů FANUC CRX! S užitečným zatížením 25-30 kg a dosahem 1 756-1 889 mm je CRX-30iA perfektní pro práce, které vyžadují extra zdvih v prostředí spolupráce. Ideální pro paletizaci, manipulaci s materiálem, zakládání/vykládání stroje, svařování a mnoho dalšího! Coboty řady CRX nabízí 8 let bezúdržbového provozu s osvědčenou průmyslovou spolehlivostí, kterou zákazníci FANUC očekávají.

8 years zero maintenance 
electrical plug icon

Snadná instalace

  • Lehký a kompaktní design umožňuje snadnou integraci do jakékoli pracovní oblasti nebo stávajícího systému.
  • Snadná instalace bez použití jeřábu nebo zvedacího zařízení.
  • CRX používá nejnovější kompaktní kontrolér FANUC R-30iB Mini Plus pro ještě větší úsporu místa.
  • Běží na standardní napájení 230V.
Tap Icon

Nové snadné programování

  • Snadno naprogramujte a naučte body svého nového CRX Cobota prostřednictvím nového uživatelského rozhraní s přídavným učením pro průběžnou výuku a jednoduchým drag and drop programováním.
  • S novými e-Learningovými videi FANUC CRX se můžete dozvědět, jak snadné je začít s CRX. Zaregistrujte se ještě dnes a sledujte bezplatná online výuková videa CRX, která demonstrují snadné použití a jednoduché nastavení. Navrženo tak, aby byla vaše výroba spuštěna během okamžiku.
check mark icon

Zařízení CRX

  • Připojování nebo vypínání periferií je snadné díky širokému výběru zařízení schválených společností FANUC.
  • Dva připojovací porty na ose J6 nabízejí rychlé připojení a zaměnitelnost pro nástroje na konci ramene (EOAT), jako jsou chapadla a kamery.
  • Inteligentní FANUC funkce umožňují snadné připojení k iRVision, snímačům síly a dalších.

Jste připraveni naplánovat si zapůjčení CRX demo nebo požádat o cenovou nabídku?