piCOBOT®L
piCOBOT® L je mimořádně výkonná jednotka s podtlakovým čerpadlem, která u kobotů a malých průmyslových robotů maximalizuje možnosti zvedání, a to i v náročných prostředích. Zvyšuje produktivitu díky umožnění rychlých pohybů v provozech, jako je balení, paletizace, montáž dílů a obsluha strojů. Vzhledem k tomu, že je jednotka piCOBOT® L kompatibilní se širokou škálou uchopovačů, od standardních řešení společnosti Piab či uživatelských řešení až po řešení vytvořená v rámci vlastního vývoje, je flexibilita, kterou nabízí, výjimečná.

Funkce
- Lehký design s nízkou konstrukční výškou a i přesto s vynikajícím výkonem a spolehlivostí.
- Stupeň krytí IP65 umožňuje použití v náročných prostředích.
- Snadný přístup k důležitým částem usnadňuje čištění.
- Mimořádný výkon s až čtyřmi vyhazovači COAX®SX42 umožňuje užitečné zatížení až 16 kg.
- Software Plug & Play a rozhraní nabízená pro koboty Fanuc (řady LR, CR a CRX).
- K dispozici jsou generická elektrická rozhraní s více možnostmi montáže, které je možné použít u jakýchkoli dalších kobotů a malých průmyslových robotů.
- Dodává se s širokou řadou plně přizpůsobených uchopovačů s různými funkcemi a mnoha velikostmi – od standardních řešení společnosti Piab či uživatelských řešení až po řešení vytvořená v rámci vlastního vývoje.
Vhodné použití
- FMCG (rychloobrátkové spotřební zboží) v oblasti elektronického prodeje a balení
- (Intra) Logistika a skladování
- Farmaceutický průmysl a kosmetika, vč. balení
- Obecné tvarování a obrábění kovů
- Vyzvedávání plastových dílů
- Operace vyžadující vyzvedávání a vkládání
- Balení, paletizace a depaletizace balíků a krabic
- Bin picking (vybírání ze zásobníku) / náhodné vyzvedávání z koše
- Krabice a kontejnery
Stručná fakta
Kompatibilita:
Všechny modely CRX
Zahrnuje plugin CRX?
Ano