piCOBOT®
piCOBOT® je kompaktní a i přes svou velikost mimořádně výkonná jednotka s podtlakovým čerpadlem. Nabízí vynikající výkon pro kolaborativní robotické aplikace, koboty, jako je kompletace a bin picking. Vyhazovač je poháněn vícestupňovou technologií COAX® společnosti Piab a je dodáván s integrovanými ovládacími prvky, které umožňují snadnou instalaci, flexibilní programování a nepřetržité monitorování. Pro dosažení maximální flexibility a přizpůsobení je nabízena řada doplňků.

Funkce
- Vynikající výkon a možnosti zvedání i přes mimořádně malý půdorys a lehkou konstrukci. Užitečné zatížení až 7 kg.
- Integrované funkce zajišťující delší životnost a spolehlivost.
- Software Plug & Play a rozhraní nabízená pro koboty Fanuc (řady LR, CR a CRX).
- K dispozici jsou generická elektrická rozhraní s více možnostmi montáže, které je možné použít u jakýchkoli dalších kobotů.
- Dodává se s širokou řadou plně přizpůsobených uchopovačů s různými funkcemi a mnoha velikostmi – od standardních řešení společnosti Piab či uživatelských řešení až po řešení vytvořená v rámci vlastního vývoje.
Vhodné použití
- Bin picking (vybírání ze zásobníků) / náhodné vyzvedávání z koše
- Kompletace
- Robotické vyzvedávání a vkládání, balení
- Krabice a kontejnery
- Podávání a třídění karet/vík
Stručná fakta
Kompatibilita:
Všechny modely CRX
Zahrnuje plugin CRX?
Ano