Řada kolaborativních robotů
CRX
Nové CRX koboty společnosti FANUC jsou bezpečné, flexibilní, rychle implementovatelné a snadno programovatelné. Navíc přichází s prověřenovu FANUC spolehlivostí a 8 lety bezúdržbového provozu, aby vyhovělo výrobním potřebám dnešních výrobců.
Osvědčená průmyslová
spolehlivost a opakovatelnost
Více svobody a spolupráce
Jednoduché Drag & Drop
Řada FANUC CRX
CRX kobot je dnes dostupný ve dvou modelových provedeních: CRX-10iA a CRX-10iA/L
Snadné napájení
Každý model běží na standardní napájení 230V.
Malé rozměry
Díky kompaktní velikosti modelu CRX je snadné umístit každý model.
Rychlé nastavení
Rychlá instalace a výměna uchopovačů se zařízeními schválenými společností FANUC.
CRX kobot e-Learning
S novými e-learning videi se dozvíte, jak snadné je začít s CRX. Zaregistrujte se ještě dnes a sledujte zdarma online CRX výuková videa, která ukazují snadnost použití a jednoduchost nastavení. Navrženo pro bezproblémové fungování vaší výroby.
FANUC nabízí nejširší řadu spolupracujících robotů
Provozujete malou nebo střední společnost a je to poprvé, co jste uvažovali o automatizaci? FANUC pokryje vaše požadavky, pokud jde o kolaborativní technologii. Nabízíme jedinečnou řadu spolupracujících robotů na trhu s prověřenou spolehlivostí FANUC, bezkonkurenční podporou a 8 modely na výběr. Kolaborativní řada nabízí užitečné zatížení od 4 kg do 35 kg, přičemž všechny koboty fungují bezpečně v prostředí bez oplocení. FANUC koboty nabízejí rychlou návratnost investice.