GRIPKIT-CR-EASY-L pro FANUC CRX
GRIPKIT-CR-EASY-L je zaměřen na uživatele FANUC CRX, kteří chtějí začít jednoduše a snadno, ale současně chtějí mít vysokou úroveň mechanické přesnosti! Integrovaná inteligentní detekce částí bez uchopení zajišťuje vysoký výkon s FANUC CRX v každodenním provozu.
- OBSAHUJE CRX Plugin
- KONFIGUROVATELNÝ ZDVIH
- KONFIGUROVATELNÁ RYCHLOST
- KONFIGUROVATELNÁ SÍLA
- VOLITELNÉ PRSTY
- POUŽÍVÁ ZÁPĚSTNÍ KONEKTOR
Funkce
- Plug&Work
- Bezpečný, kolaborativní design
- Kompaktní design umožňuje překlápěcí pohyb s CRX iA10-L
- zdvih 30 mm
- Síla 75 – 200 N
- Vysoce přesná kinematika pásu WEISS ROBOTICS se používá k synchronnímu pohybu základních čelistí
- Rychlé nastavení externího softwaru pomocí rozhraní USB
- Kompatibilní s FINGERKIT FK-20
- Ovladatelné pomocí CRX Plugin
- FANUC certifikace
- Předběžné technické poradenství a aplikační podpora od společnosti WEISS ROBOTICS
- Záruční doba 20 milionů cyklů nebo 12 měsíců
Vhodné aplikace
MANIPULACE S MATERIÁLEM, MONTÁŽ, OBSLUHA STROJŮ, MANIPULACE PRO LASEROVÉ ZNAČENÍ,
Rychlá fakta
Kompatibilita
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Obsahuje CRX Plugin?
Ano