CRX-30iA

Il Cobot CRX-30iA fa parte degli ultimi modelli arrivati nella nostra gamma di robot collaborativi.

CRX-25iA
CRX-25iA
L

25-30 kg di carico utile

L

⌀ Ingombro di 283mm

L

1.756-1.889mm di sbraccio

L

Peso Meccanico di 135 kg

Shadow

Più Possibilità


CRX-30iA è  il robot con la maggior capacità di carico della gamma di robot collaborativi FANUC CRX! Con un carico utile di 25-30 kg e uno sbraccio di 1.756-1.889 mm, il CRX-30iA è perfetto per i lavori che richiedono un carico extra in un ambiente collaborativo. Perfetto per la pallettizzazione, la movimentazione di materiali, il carico/scarico di macchine utensili, la saldatura e molto altro ancora! I Cobot della gamma CRX hanno 8 anni senza bisogno di manutenzione con la comprovata affidabilità che i clienti FANUC si aspettano.

8 years zero maintenance 
electrical plug icon

Facile Installazione

  • Il design leggero e compatto consente una facile integrazione in qualsiasi area di lavoro o sistema esistente.
  • Facile da installare senza l’utilizzo di gru o attrezzature specifiche.
  • Il CRX utilizza il nuovo R-30iB Mini Plus Controller per un risparmio di spazio ancora maggiore.
  • Funziona con alimentazione standard a 230 V.
Tap Icon

Nuova Facile Programmazione

  • Programma e prepara facilmente il tuo nuovo Cobot CRX utilizzando le nuovissime funzionalità di programmazione lead-through e una nuova interfaccia utente touch pendantcon tecnologia drag & drop semplice.
  • Impara a utilizzare il CRX con i nuovi video di e-Learning di FANUC. Registrati oggi e guarda gratuitamente online i video di formazione per l’utilizzo e il set-up del CRX. Progettato per rendere operativa la tua produzione in pochissimo tempo.
check mark icon

Dispositivi CRX

  • Connettere o spegnere le periferiche è facile grazie ad un ampia selezione di dispositivi approvati da FANUC.
  • Due porte di connessione sull’asse J6 offrono una veloce connessione e intercambiabilità per gli utensili di fine braccio (EOAT), come pinze e telecamere.
  • Le applicazioni intelligenti di FANUC permettono una facile connessione a sensori di forza, iRVision e altro.

Sei pronto a programmare una simulazione con i Cobot CRX o a richiedere un preventivo?