qb SoftHand Industry
La qb SoftHand Industry è una mano robotica antropomorfa basata sulla tecnologia soft-robotics. Con 19 DoF e solo 1 grado di azionamento, è flessibile, adattabile e in grado di interagire con l’ambiente circostante, gli oggetti e gli esseri umani limitando il rischio di ferire gli operatori, di rovinare gli oggetti che deve manipolare e di danneggiare il robot stesso.
La qb SoftHand Industry è progettata specificamente per le applicazioni e i compiti industriali ed è conforme agli standard e alle certificazioni della robotica industriale e collaborativa (EN ISO 12100:2010; EN ISO 10218-1:2011; EN ISO 10218-2:2011; ISO/TS 15066:2016). È la prima mano robotica certificata come “pinza collaborativa”.

Caratteristiche
- Pinza a cinque dita.
- Disponibile sia destra che sinistra.
- Posizione dell’angolo del polso regolabile.
- IP65: resistente a spruzzi, acqua e polvere.
- Guanto intercambiabile.
- Guanti per applicazioni speciali disponibili a richiesta.
In breve
Suitable applications:
Testing, Quality inspection, Pick & Place, Bin Picking, Assembly, Machine tending, R&D
Compatibility:
CRX-5iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, CRX-25iA
Include il plugin CRX?
NO (Interfaccia I/O digitale)