Kit Pinza Plug & Play
Le pinze Robotiq sono semplici da integrare nel tuo ambiente di produzione e facili da usare per i lavoratori di tutti i livelli di abilità, senza alcuna esperienza robotica richiesta. Installa la tua pinza in pochi minuti, grazie ai nostri kit di pinze Plug and Play. Quindi utilizza la nostra intuitiva interfaccia software per programmare direttamente sul touchscreen del tuo CRX.
Caratteristiche
Le pinze Robotiq sono LE pinze per robot collaborativi. L’integrazione Plug and Play può adattarsi rapidamente a parti di varie forme e dimensioni. Il plugin FANUC abilita tutte le funzioni delle pinze Robotiq con un’interfaccia user-friendly direttamente sul touchscreen del CRX.
- Hand-E ha una corsa di 50 mm con un carico utile di 5 kg
- 2F-85 ha una corsa di 85 mm e un carico utile di 5 kg
- 2F-140 ha una corsa di 140 mm e un carico utile di 2.5 kg
Applicazioni adatte
- Asservimento macchina
- Pick and Place
- Test della qualità
- Assemblaggio
Quick Facts
Compatibilità
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Include il Plugin per il CRX?
Sì