Pinze
SMC è un produttore globale di componenti per le industrie dell’Automazione, dei Controlli e dei Processi. SMC collabora con FANUC Corporation fornendo strumenti end-of-arm per i robot collaborativi della gamma CRX tramite la nostra pinza pneumatica JMHZ2-X7400, la pinza a vuoto serie ZXP e la pinza magnetica serie MHM-X7400.
Le Unità della Pinza SMC sono certificate per l’integrazione Plug and Play con i robot collaborativi FANUC. Il design è compatto e leggero e funziona con una moltitudine di applicazioni fra le varianti. L’installazione è semplice – collegare l’alimentazione dell’aria all’unità, collegare il connettore eletrico M8 al cobot, monta l’unità e scarica il software Plug-in del CRX FANUC.
Caratteristiche
- Configurazione Plug and Play per l’utilizzo immediato
- Software Plug-in del CRX FANUC
- Funziona semplicemente collegando un tubo di alimentazione dell’aria compressa e un connettore M8 del cablaggio elettrico
- Standard: ISO 9409-1-50-4-M6
Applicazioni adatte
- Pick-and-Place
- Pallettizzazione / Depallettizazzione
- Movimentazione dei materiali
- Asservimento macchina
- Assemblaggio
Quick Facts
Compatibilità
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Include il Plugin per il CRX?
Sì