piCOBOT®L
piCOBOT® L is a uniquely powerful vacuum pump unit that maximizes the lifting qualities of cobots and small industrial robots, even in harsh environments. It boosts productivity by enabling fast movements for applications like packaging, palletizing, part assembly, and machine tending. As piCOBOT® L is compatible with a wide variety of gripper units, from Piab Standard or Custom-Line Solutions to in-house developments, the flexibility it offers is exceptional.

Caratteristiche
- Design leggero e altezza ridotta uniti a prestazioni e affidabilità superiori.
- La conformità IP65 permette l’utilizzo in ambienti difficili.
- Facile accesso alle parti vitali per una pulizia semplificata.
- Estremamente potente, con fino a quattro eiettori COAX®SX42 che permettono carichi utili fino a 16 kg (35 libbre).
- Software plug & play e offerta di interfacce per i cobot Fanuc (serie LR, CR e CRX).
- Sono disponibili interfacce elettriche generiche con più opzioni di montaggio per adattarsi a qualsiasi altro cobot o piccolo robot industriale.
- È dotato di un’ampia gamma di pinze completamente adattate, di funzionalità e misure diverse: dalle soluzioni Piab standard alle Custom-Line, agli sviluppi interni.
Applicazioni possibili
- FMCG (beni di largo consumo) nell’e-commerce e negli imballaggi
- (Intra) logistica e magazzinaggio
- Farmaceutica e cosmetica imballaggi inclusi
- Formatura e lavorazione generale dei metalli
- Prelievo di parti in plastica
- Applicazioni pick and place
- Imballaggio, pallettizzazione e de pallettizzazione di pacchi e scatole
- Bin picking/bin picking casuale
- Scatole e contenitori
In breve
Compatibilità:
Tutti i modelli CRX
Include il plugin CRX?
SÌ