piCOBOT®
piCOBOT® L è una pompa per vuoto straordinariamente potente, che massimizza le capacità di sollevamento dei cobot e dei piccoli robot industriali, anche in ambienti difficili. Aumenta la produttività consentendo movimenti rapidi per applicazioni come il confezionamento, la pallettizzazione, l’assemblaggio di parti e l’asservimento macchina. Essendo compatibile con un un’ampia varietà di pinze, dalle soluzioni Piab Standard alle Custom-Line agli sviluppi interni, piCOBOT® L offre una flessibilità eccezionale.

Caratteristiche
- Prestazioni e capacità di sollevamento superiori in relazione a un ingombro estremamente ridotto e al design leggero. Carichi utili fino a 7 kg (15 libbre)
- Funzioni integrate per una maggiore durata e affidabilità.
- Software plug & play e offerta di interfacce per i cobot Fanuc (serie LR, CR e CRX).
- Sono disponibili interfacce elettriche generiche con più opzioni di montaggio, in modo da adattarsi a qualsiasi altro cobot.
- È dotato di un’ampia gamma di pinze completamente adattate, di funzionalità e misure diverse: dalle soluzioni Piab standard alle Custom-Line, agli sviluppi interni.
Applicazioni possibili
- Bin picking/Bin picking casuale
- Kitting
- Robot per il pick and place e l’imballaggio
- Scatole e contenitori
- Alimentazione e smistamento di carte/coperchi/li>
In breve
Compatibilità:
Tutti i modelli CRX
Include il plugin CRX?
SÌ