mGrip
mGrip è un sistema di presa modulare di Soft Robotics che sfrutta polimeri morbidi per avere proprietà di presa uniche. mGrip consente la gestione adattiva di oggetti non strutturati di diversa taglia, forma e peso. Questa soluzione integrata e facile da usare è perfetta per automatizzare le applicazioni pick and place. un sistema pronto per i robot consiste in una pinza mGrip abbinata ad una delle nostre unità di controllo ad alte prestazioni.
Caratteristiche
Facile da Usare
Pieno controllo dell’End of Arm Tooling dal FANUC Teach Pendant. Configura e programma facilmente il Mini-P tramite l’interfaccia del tablet del CRX.
Gripper Technology Adattiva
il nostro mGrip è particolarmente adatto per gestire un’ampia gamma di articoli con facilità. Sia che tu abbia a che fare con prodotti numerosi, articoli delicati o prodotti amorfi – possiamo maneggiarli.
Veloce e ripetibile
Il controller Mini-P funziona fino a 3-4 cicli al secondo, offrendo un risultato più elevato, anche sulle tuo applicazioni a più alta velocità.
Integrazione senza problemi
Il nostro sistema di presa modulare è progettato con un focus particolare sulla facilità d’uso in modo da poter essere subito operativi. mGrip sta riscrivendo la flessibilità e l’usabilità della pinza
Preciso
La precisione sub-millimetrica riduce gli sprechi e aumenta i profitti
Sicurezza nel Food
mGrip è conforme agli standard di sicurezza alimentare FDA ed Europei, consentendo il confezionamento primario (e secondario) di prodotti da forno, pasticceria e prodotti proteici. In conclusione – una soluzione che consente ai robot di fare quello che non hanno mai fatto prima.
Quick Facts
Compatibilità
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Include il Plugin per il CRX?
Sì