GRIPKIT-CR-EASY-L per il CRX di FANUC
Il GRIPKIT-CR-EASY-L si rivolge agli utenti FANUC che vogliono iniziare in modo semplice ma con un alto livello di precisione meccanica! Il sensore intelligente integrato per il rilevamento edlle parti meno aderenti garantisce prestazioni elevate con il CRX di FANUC nel funzionamento quotidiano.
- IINCLUDE UN Plugin CRX
- CORSA CONFIGURABILE
- VELOCITÀ CONFIGURABILE
- FORZA CONFIGURABILE
- DITA OPZIONALI
- UTILIZZA IL CONNETTORE DA POLSO
Caratteristiche
- Plug&Work
- Design collaborativo e sicuro
- Il design compatto consente il movimento underflip con CRX iA10-L
- Corsa di 30 mm
- Forza di 75-200 N
- I movimenti della cinghia WEISS ROBOTICS ad alta precisione vengono utilizzati per muovere le ganasce alla base in sincronia
- Impostazione veloce di software esterno con interfaccia USB
- Compatibile con FINGERKIT FK-20
- Controllabile con Plugin CRX
- Certificato da FANUC
- Consigli tecnici preliminali e supporto applicativo da WEISS ROBOTICS
- Periodo di garanzia di 20 milioni di cicli o di 12 mesi
Applicazion adatte
MANEGGIO DI MATERIALI, ASSEMBLAGGIO, ASSERVIMENTO MACCHINE, MANEGGIO PER MARCATURA LASER, APPLICAZIONE PIN PICKING
Quick Facts
Compatibilità
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Include il Plugin per CRX?
Sì