G4T4 – MOBILE COBOTS
GER4TECH Mechatronik è noto per la sua vasta esperienza come integratore di sistemi nel settore e offre ai clienti soluzioni di automazione di alta qualità ad un prezzo conveniente. GER4TECH utilizza il cobot Fanuc CRX-10iA/L. È protetto in maniera ottimale contro le fuoriuscite di polvere e olio che si verificano spesso in un ambiente industriale. Ciò corrisponde agli standard di sicurezza secondo ISO 10218-1. I Cobot possono essere facilmente utilizzati per un’ampia varietà di applicazioni, come nei veicoli a guida automatica (AGV) grazie alla loro leggerezza. Con uno sbraccio di 1.418 mm e un carico utile di 10 kg, è ideale per il compito. Il lungo braccio con una lunga portata, il corpo sottile e il polso compatto offrono la massima flessibilità.
Caratteristiche
- Adatto per trasporti fino a 25kg (600 x 400 x 150mm)
- certificato per la sicurezza dell’utente
- Dispositivo di movimentazione del carico
- 4 x 21 Ah / 24V Wiferion etaSTORE LFP batterie agli ioni di litio incluse
- Gamepad incluso
- Licenza software per Smart Shuttle inclusa
- Fleet management incluso
- Interfaccia grafica Smart Shuttle GUI e interfacce utente incluse
Quick Facts
Compatibilità
CRX-10iA/L
Include il Plugin per il CRX?
Sì