Sensore di forza
I modelli del robot CRX di FANUC sono dotati della capacità interna di rilevamento della forza, che da al robot il senso del tatto senza il bisogno di un hardware o un software aggiuntivo. Le applicazioni che richiedono il senso del tatto sono facilmente realizzabili utilizzando la nuova semplice interfaccia di programmazione del CRX. La nuova interfaccia CRX guida l’utente attraverso i passaggi necessari per l’installazione e fornisce semplici icone guida sullo schermo per completare l’attività.
I modelli del robot CRX di FANUC offrono sia la semplicità della nuova interfaccia utente che la potenza delle funzioni di controllo della forza più avanzate utilizzando un sensore di forza esterno. Che tu sia un principiante o un programmatore robotico esperto, il CRX FANUC ha una soluzione per tutte le tue esigenze.
Caratteristiche del Sensore di Forza
- Funzionalità di rilevamento della forza integrate, nessun Sensore di Forza esterno o altro hardware richiesto per applicazioni semplici
- Configurazione semplice per principianti o operatori di livello base sull’interfaccia utente del tablet del CRX
- Implementazione rapida. Le impostazioni delle funzioni supportate di controllo della forza richiedono meno di 5 passaggi.
- I Sensori di Forza esterni sono disponibili per applicazioni più avanzate
Quick Facts sui Sensori di Forza
Compatibilità
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Include il Plugin per il CRX?
Sì