CRX-10iA
Il Robot Collaborativo CRX-10iA è la soluzione perfetta per i produttori con nessuna o poca esperienza nella robotica.
10kg di carico utile
⌀ Ingombro di 190mm
1,249 di sbraccio
Peso Meccanico di 39kg
Diverse Possibilità
Il Cobot CRX, con un carico utile di 10kg e uno sbraccio di 1,249mm è la soluzione perfetta per i produttori con nessuna o poca esperienza con la robotica. La gamma CRX offre una nuovissima interfaccia di programmazione FANUC con semplice tecnologia drag & drop e touchscreen pendant. La facilità di programmazione abbinata alla tecnologia di fama mondiale FANUC, all’affidabilità e alla sensibilità del rilevamento dei contatti, permette al CRX-10iA di lavorare in sicurezza al fianco delle persone in diversi lavori industriali e di produzione.
Facile installazione
- Il design leggero e compatto consente una facile integrazione in qualsiasi area di lavoro o sistema esistente.
- Facile da installare senza l’utilizzo di gru o attrezzature specifiche.
- Il CRX utilizza il nuovo R-30iB Mini Plus Controller per un risparmio di spazio ancora maggiore.
- Funziona con alimentazione standard a 230 V.
Nuova Facile Programmazione
- Programma e prepara facilmente il tuo nuovo Cobot CRX utilizzando le nuovissime funzionalità di programmazione lead-through e una nuova interfaccia utente touch pendantcon tecnologia drag & drop semplice.
- Impara a utilizzare il CRX con i nuovi video di e-Learning di FANUC. Registrati oggi e guarda gratuitamente online i video di formazione per l’utilizzo e il set-up del CRX. Progettato per rendere operativa la tua produzione in pochissimo tempo.
Dispositivi CRX
- Connettere o spegnere le periferiche è facile grazie ad un ampia selezione di dispositivi approvati da FANUC.
- Due porte di connessione sull’asse J6 offrono una veloce connessione e intercambiabilità per gli utensili di fine braccio (EOAT), come pinze e telecamere.
- Le applicazioni intelligenti di FANUC permettono una facile connessione a sensori di forza, iRVision e altro.