Plug and Play megfogókészletek
A Robotiq megfogóit egyszerűen integrálhatja a gyártási környezetbe, és minden képzettségi szinten dolgozó munkavállaló könnyen használhatja – nincs szükség robotikai tapasztalatra. Plug and Play megfogó készleteinknek köszönhetően néhány perc alatt telepítheti adaptív megfogóját. Ezután használja intuitív szoftveres felületünket a programozáshoz közvetlenül a CRX érintőképernyőjén.
Funkciók
A Robotiq megfogók A kollaboratív robotok megfogói. A Plug and Play integrációnak köszönhetően alkalmazkodik a különböző formájú és méretű alkatrészekhez. A FANUC plugin elérhetővé teszi a Robotiq megfogó összes funkcióját egy felhasználóbarát felületen, közvetlenül a CRX érintőképernyőjén.
- A Hand-E 50 mm-es lökettel és 5 kg hasznos teherbírással rendelkezik.
- A 2F-85 85 mm-es lökettel és 5 kg hasznos teherbírással rendelkezik.
- A 2F-140 140 mm-es lökettel és 2,5 kg hasznos teherbírással rendelkezik.
Alkalmazások
- Gépkezelés
- Pick and Place
- Minőségellenőrzés
- Összeszerelés
Tények
Kompatibilitás
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Tartalmazza a CRX-plugint?
Igen