piCOBOT®L
A piCOBOT® L egy egyedülállóan nagy teljesítményű vákuumszivattyú egység, amely maximalizálja a kobotok és a kis ipari robotok emelési képességeit, még zord környezetben is. A gyors mozgások lehetővé tételével növeli a termelékenységet olyan alkalmazásokban, mint a csomagolás, a palettázás, az alkatrész-összeszerelés és a gépek kiszolgálása. A piCOBOT® L a megfogóegységek széles skálájával kompatibilis, a Piab Standard vagy Custom-Line megoldásoktól a saját fejlesztésekig, ezért kivételesen rugalmas.

Jellemzők
- A könnyűsúlyú alacsony kialakítás ellenére kiemelkedő teljesítmény és megbízhatóság.
- IP65 védettség teszi lehetővé, hogy zord környezetben is működjön.
- A legfontosabb alkatrészek is egyszerűen hozzáférhetők a könnyű tisztítás érdekében.
- Rendkívül nagy teljesítményű, akár négy COAX®SX42 ejektorral és akár 16 kg teherbírással.
- A FANUC (LR-, CR- és CRX-sorozatú) robotokhoz plug & play szoftver és interfészek
- Generikus elektromos interfészek többféle szerelési lehetőséggel – bármely más kobothoz vagy kisméretű ipari robothoz alkalmas.
- Különböző funkciójú és méretű, teljesen adaptált megfogók széles választékával – a standard Piab vagy Custom-Line megoldásoktól a saját fejlesztésekig.
Felhasználási területek:
- Gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) az e-kereskedelem és a csomagolás területén
- (Intra) logisztika és raktározás
- Gyógyszer- és szépségipar, beleértve a csomagolást
- Általános fémfeldolgozás és -megmunkálás
- Műanyag alkatrészek felszedése
- Felszedő és lerakó alkalmazások
- Csomagok és dobozok csomagolása, palettázása és lepalletázása
- Tárolóból való felszedés / tárolóból való véletlen felszedés
- Dobozok és tartályok
Gyors tények
Kompatibilitás:
Valamennyi CRX modell
Tartalmaz CRX plugint?
IGEN