piCOBOT®
A piCOBOT® egy kompakt és méretéhez képest rendkívül erős vákuumszívó-egység. Nagyobb teljesítményt nyújt a kollaboratív robotalkalmazásokhoz, kobotokhoz, például a szereléshez vagy a tárolóból való felszedéshez. Az ejektort a Piab többlépcsős COAX® technológiája működteti, és integrált vezérléssel rendelkezik az egyszerű telepítéshez, a rugalmas programozáshoz és a folyamatos felügyelethez. A rugalmasság és a finomhangolás maximalizálása érdekében számos kiegészítőt is kínálnak.

Jellemzők
- Kiváló teljesítmény és emelőképesség a rendkívül kis helyigényhez és könnyűsúlyú kialakításhoz képest. Akár 7 kg teherbírás
- beépített funkciók a hosszabb élettartam és a fokozott megbízhatóság érdekében.
- A FANUC (LR-, CR- és CRX-sorozatú) robotokhoz plug & play szoftver és interfészek
- Generikus elektromos interfészek többféle szerelési lehetőséggel – bármely más kobothoz alkalmas.
- Különböző funkciójú és méretű, teljesen adaptált megfogók széles választékával – a standard Piab vagy Custom-Line megoldásoktól a saját fejlesztésekig.
Felhasználási területek:
- Tárolóból való felszedés / tárolóból való véletlenszerű felszedés
- Szerelés
- Robot általi felszedés és lerakás, csomagolás
- Dobozok és tartályok
- Kártya / címke adagolás és válogatás
Gyors tények
Kompatibilitás:
Valamennyi CRX modell
Tartalmaz CRX plugint?
IGEN