Funkciók
- Plug & work gyors és egyszerű csatlakoztatás.
- CRX beépülő modullal vezérelhető.
- 20 mm löket.
- Szorítóerő: 3 fokozatú beállítás. (60N / 80N / 100N)
- Működési idő: 3 lépéses beállítás. (0,9 s/1,2 s/1,8 s)
Jellemző Applikációk
Felszedés és elhelyezés, összeszerelés, minőségellenőrzés, palettázás/ lerakás
Tények
Kompatibilitás
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Tartalmazza a CRX plugint?
Igen
Termék méretek
H(117)xSZ(81)xM(100)