mGrip
Az mGrip a Soft Robotics moduláris megfogórendszere, amely a lágy polimereket használja ki az egyedi megfogási feladatok ellátásához. Az mGrip lehetővé teszi a különböző méretű, alakú és súlyú strukturálatlan tárgyak adaptív kezelését. Ez az integrált és könnyen használható megoldás ideális a pick-and-place alkalmazások automatizálására. A robotkész rendszer egy mGrip megfogóból és a nagy teljesítményű vezérlőegységek egyikéből áll.
Funkciók
Egyszerű ahsználat
A kar végének teljes szerszámvezérlése a FANUC Teach Pendantról. A Mini-P egyszerű beállítása és programozása a CRX táblafelületen keresztül.
Adaptív megfogó-technológia
A kategóriát meghatározó mGrip alkalmas a tárgyak széles skálájának könnyed kezelésére. Akár nehezen kezelhető termékekről, akár kényes vagy amorf alakúakról van szó – ezekkel a megfogókkal felveheti őket.
Gyors és ismételhető
A Mini-P vezérlő akár 3-4 ciklus/másodperc sebességgel működik, így még a legnagyobb sebességű alkalmazásoknál is nagyobb teljesítményt biztosít.
Könnyen integrálható
Moduláris megfogórendszerünket a könnyű használatra összpontosítva terveztük, hogy minél hamarabb elindulhasson a gyártás. mGrip újraírja a megfogók rugalmasságáról és használhatóságáról alkotott korábbi tapasztalatait.
Precíz
A milliméter alatti pontosság csökkenti a termékpazarlást és növeli a teljesítményt.
Élelmiszerbiztonság
Az mGrip megfelel az FDA és az európai élelmiszerbiztonsági szabványoknak, lehetővé téve a termékek, pékáruk és fehérjetermékek elsődleges (és másodlagos) csomagolását. Végre egy megoldás, amely lehetővé teszi a robotok számára, hogy olyat tegyenek, amit eddig még soha.
Tények
Kompatibilitás
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Tartalmazza a CRX plugint?
Igen