iRVision
FANUC iRVision – A FANUC CRX-et képessé tesszük a látásra, fejlett vizuális érzékelőrendszerekkel a kobotok számára!
TAPASZTALJA MEG A VILÁG LEGGYORSABB, LEGEGYSZERŰBB ÉS LEGMEGBÍZHATÓBB ROBOTIKUS LÁTÓRENDSZERÉT.
Az iRVision a FANUC egyedülálló, teljesen integrált 2D és 3D vizuális érzékelő rendszere, amely képessé teszi a FANUC robotokat a látásra – így a gyártás gyorsabbá, intelligensebbé és megbízhatóbbá válik.
A FANUC több mint 30 éves tapasztalatára alapozva a FANUC házon belüli szakértői csapata olyan integrált robotok látórendszerének kifejlesztésére törekszik, amelyek gyorsan telepíthetők, könnyen használhatók és rendkívül rugalmasak. És ami a legjobb, hogy a robotok iRVision vizuális érzékelő rendszerei bonyolult programozás vagy szakértői tudás nélkül is megvalósíthatók.
Robotikus látórendszer jellemzői
- Az iRVision a CRX Tablet Teach Pendant eszközön elérhető, lépésről lépésre történő, egyszerű beállítási útmutatóval kezelhető.
- A látási folyamat egyszerű konfigurálása közvetlenül a CRX Tablet Teach Pendant eszközön vagy bármely böngészésre alkalmas eszközön
- Az iRVision nagy teljesítményű, teljesen integrált eszköztárral rendelkezik, amely ideális a testreszabott alkalmazásokhoz.
- Az iRVision beállításához vagy működtetéséhez nincs szükség külső eszközökre vagy hardver interfészre
- A CRX csuklóján található forgó kameracsatlakozónak köszönhetően a CRX közvetlen kamerarögzítéshez nincs szükség kábelkezelésre. Ez a port az eszközzel együtt forog
- A CRX támogatja a rögzített és a robotra szerelt kamerákat is
- A FANUC teljes robotcsaládja és vezérlői kompatibilisek az iRVisionnel.
Tények
Kompatibilitás
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Tartalmazza a CRX plugint?
Igen