Megfogók
Az SMC az automatizálási, vezérlő- és folyamatiparban használt alkatrészek globális gyártója. Partnere a FANUC Corporationnek, mivel a CRX sorozatú kollaboratív robotokhoz karvég-eszközöket biztosít a JMHZ2-X7400 sorozatú pneumatikus megfogó, a ZXP sorozatú vákuummegfogó és az MHM-X7400 sorozatú mágneses megfogó révén.
Az SMC megfogók a FANUC kollaboratív robotjaihoz való Plug and Play csatlakoztatásra alkalmasak. A konstrukciók kompaktak, könnyűek, és számos alkalmazási környezetben használhatók. A telepítés egyszerű – csatlakoztassa a levegőellátást az egységhez, csatlakoztassa az elektromos M8-as csatlakozót a kobothoz, szerelje fel az egységet, és töltse le a FANUC CRX Plug-in szoftvert.
Funkciók
- Plug-and-play konfiguráció a gyors elinditáshoz
- FANUC CRX Plug-in szoftver
- Egyszerűen, egy sűrített levegő cső és egy M8-as elektromos csatlakozó csatlakoztatásával működik.
- Szabványok: ISO 9409-1-50-4-M6
Alkalmazások
- Pick-and-Place
- Palettázás / Palettabontás
- Anyagkezelés
- Gépkezelés
- Összeszerelés
Tények
Kompatibilitás
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Tartalmazza a CRX plugint?
Igen