GRIPKIT-CR-EASY-L FANUC CRX-hez
A GRIPKIT-CR-EASY-L olyan FANUC CRX felhasználóknak készült, akik egyszerűen és könnyen szeretnének kezdeni, de magas szintű mechanikai pontosságra vágynak! A beépített intelligens alkatrész-érzékelés nagy teljesítményt biztosít a FANUC CRX-szel a mindennapi működés során.
- CRX plugint tartalmaz
- BEÁLLÍTHATÓ A LÖKET
- BEÁLLÍTHATÓ SEBESSÉG
- BEÁLLÍTHATÓ ERŐ
- OPCIONÁLIS UJJAK
- CSUKLÓ CSATLAKOZÓ-HASZNÁLAT
Funkciók
- Plug&Work
- Kollaboratív, biztonsági design
- Kompakt kivitel, amely lehetővé teszi az aláforduló mozdulatot is a CRX iA10-L esetén
- 30 mm-es löket
- 75 – 200 N erő
- Nagy precizitású WEISS ROBOTICS kinematika, amely a robot rögzítésének mozgatását biztosítja szinkronban
- Gyors külső szoftverbeállítások az USB interfész segítségével
- Kompatibilitás a FINGERKIT FK-20-szal
- Vezérelhető CRX-plugin
- FANUC által tanúsított
- Előzetes technikai tanácsadás, illetve alkalmazási támogatás a WEISS ROBOTICS-től
- 20 millió ciklus vagy 12 hónap garancia
Felhasználási területek
ALAPANYAGKEZELÉS, ÖSSZESZERELÉS, GÉPKEZELÉS, LÉZERES JELÖLÉS, PIN PICKING ALKALMAZÁS
Tények
Kompatibilitás
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Tartalmaz CRX plugint?
Igen