G4T4 – mobil kobotok
A GER4TECH Mechatronik az iparágban rendszerintegrátorként szerzett széles körű tapasztalatáról ismert, és az ügyfeleknek magas minőségű automatizálási megoldásokat kínál költséghatékony formában. A GER4TECH a Fanuc CRX-10iA / L kobotot használja. Ez a robot megfelelően védett az ipari környezetben gyakran előforduló por és olajfoltok ellen. Ez megfelel az ISO 10218-1 szabvány szerinti biztonsági előírásoknak. A kobotok könnyű súlyuknak köszönhetően sokféle alkalmazásban, például automatizált szállítójárműveken (AGV) könnyen használhatók. Az 1418 mm-es kinyúlás és a 10 kg-os teherbírás ideális a feladathoz. A hosszú kinyúlású kar, valamint a robosztus, mégis kecses kar és a kompakt csukló maximális rugalmasságot biztosít.
Funkciók
- 25 kg-ig alkalmas szállításra (600 x 400 x 150 mm)
- A felhasználói biztonság érdekében tanúsított
- Aktív rakománykezelő eszköz
- 4 x 21 Ah / 24V Wiferion etaSTORE LFP lítium-ion akkumulátorok tartozéka
- Gamepad mellékelve
- Szoftverlicenc a Smart Shuttle-hoz mellékelve
- Tartalmazza a flottakezelést
- Smart Shuttle GUI grafikus felület és felhasználói interfészek is mellékelve
Tények
CRX-10iA/L
Tartalmazza a CRX-plugint?
Igen