FerRobotics ACF-Kit – CRX-re kész End-Effector
A FerRobotics Active Contact Flange-Kitet (ACF-Kit) kifejezetten a FANUC CRX-hez fejlesztették ki, hogy segítse a felhasználókat a simítási, csiszolási és felületkezelési munkák egyszerű integrálásában és automatizálásában. Vitathatatlanul ez a legegyszerűbb, legrugalmasabb és legsokoldalúbb FANUC CRX-End-Effector, amely jelenleg elérhető a piacon. A speciálisan adaptált Dynabrade Power Tools nagy választéka (körcsiszoló, szögcsiszoló, polírozó, szalagreszelő, jitterbug és még sok más) teszi teljessé a karvégi-szerszámok minőségi csomagját, és rendkívül széles alkalmazási területet fed le. Könnyen integrálható és egyszerűen karbantartható.
Az egyedülálló és szabadalmaztatott Active Compliant Technology segítségével a FerRobotics ACF-Kit-tel olyan munkák is elvégezhetők, amelyek nagyfokú érzékenységet és rugalmasságot igényelnek. A valódi erőszabályozással ellátott érintkezési intelligencia lehetővé teszi az azonnali integrációt minimális programozási erőfeszítéssel. A gravitációs kompenzáció bármely irányban, valamint a szabadalmaztatott érzékelő/működtető aktív erőkompresszió állandó nyomást tart fenn, és puha érintkezést (csiszolási nyomok nélkül) tesz lehetővé a munkafelületen. A sokoldalú és felhasználóbarát plug & play szerszámok szinte minden alakzat és anyag eltávolítására vagy felületmegmunkálására alkalmasak. A 35 mm-es lökethosszal felszerelve a legjobb választás a legnagyobb fokú rugalmassághoz, különösen az összetett geometriájú alkatrészek esetében. A moduláris felépítésnek köszönhetően a szerszámok cseréje zseniálisan egyszerű és rugalmas. Ez teszi az ACF-Kitet könnyen integrálhatóvá és rendkívül vonzóvá még kis tételek esetén is. Tartalmaz mindent, ami a telepítéshez szükséges, és kifejezetten a FANUC CRX kobotjaival való használatra van tervezve.





Funkciók
- A teljes karvégi készlet tartalmazza a szükséges szerelési hardvereket és szoftvercsatlakozókat
- Gyorsan integrálja a termelékenységet növelő CRX-alkalmazásokat
- Hozzáférés a FerRobotics alkalmazástámogató csapatához
Jellemző Applikációk
Felületkezelés:
Csiszolás, simítás, polírozás, tisztítás, lecsiszolás, kefélés, sorjázás.
Minden típusú anyag:
Acél, alumínium, titán, magnézium, szén, műanyag, fa, kerámia.
Tények
Kompatibilitás
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Tartalmazza a CRX plugint?
Igen
Termék méretek
Active Compliant Flange: 260 x 180 x 150 mm + szerelt eszköz