B-Flex
A CRX kobotmegoldások szolgáltatójaként a BizLink nemcsak kábeleket és huzatokat kínál, hanem a CRX zökkenőmentes működéséhez szükséges összes vezetőelemet szállítja. A BizLink alkatrészválasztékának részei a robotkar-huzatok, a különféle szerelvények és az innovatív csatlakozórendszerek. Kiváló minőségű anyagok. Hosszú élettartam. Egyszerű kezelés.
Funkciók
Biztonság
- Az alkatrészeket a nemzetközi kobotszabványoknak megfelelően tervezték
- Jelzőfények a J6 tartón a jobb láthatóság érdekében
Gyors telepítés
- A LEONI B-Flex alkatrészeknek köszönhetően
- Nincs eltolás a J6 pereménél
Könnyű használat
- A J6 foglalat támogatja a manuális robotbetanítást
- A J6 foglalat egyszerűen beállítható az első rögzítést követően
Hullámcső
- Speciális hullámos cső a kobotokhoz
- 23-as és 29-es méretben is elérhető
J6 tartó
- Moduláris kialakítás többféle rögzítési pozícióhoz
- Nincs eltolás a J6-nál vagy interferencia a J6-nál lévő integrált csatlakozókkal
- Jelzőfény a jobb láthatóság érdekében
- A J6 csatlakozás támogatja a kézi betanítást
Tények
Kompatibilitás
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Tartalmazza a CRX-plugint?
N/A