Pneumatikus kollaboratív robotmegfogó-sorozat CSSP
A CSSP sorozatú pneumatikus megfogó innovatív megoldást kínál az ipari folyamatokhoz használt kollaboratív robotokhoz, például szerszámgépek kiszolgálásához, végtermék-csomagoláshoz és összeszereléshez. Könnyű és kompakt kialakítása optimalizálja a rendelkezésre álló helyet és a cobot hasznos terhelhetőségét, rugalmasságot, biztonságot, könnyű használatot és hatékonyságot biztosít.

Jellemzők
1. Biztonság
- Megfelel az ISO TS 15066 szabványnak.
- Levegőnyomás nélkül is megtartja a pozíciót.
- Levegőnyomás kimaradás esetén is megtartja a munkadarabot (rugós zárással vagy nyitással).
2. Plug & Play
- Integrált vezérlőszelepek.
- Egyszerű csatlakoztatás egyetlen pneumatikus bemenettel és egyetlen elektromos tápegységgel.
- Univerzális mechanikus interfész, amely kompatibilis a főbb kobot-gyártmányokkal, beleértve az ABB-t, az UR-t és a FANUC-ot.
- Intuitív felhasználói felület, amely könnyen integrálható a CRX vezérlőrendszerébe.
3. Rugalmasság
- Szabványos vagy testre szabott megfogó ujjak.
- A megfogó közvetlenül a kobot csuklóján lévő interfészről vagy külső eszközökön, például a kobot-vezérlőn, HMI-n vagy PLC-n keresztül táplálható és vezérelhető
Felhasználási területek
Gépkiszolgálás, csomagolás és összeszerelés
Gyors tények
Kompatibilitás:
Valamennyi CRX modell az ISO 9409-1-50-4-M6 szerint
Tartalmaz CRX plugint?
Igen