SE2L Safety Laser Scanner

Le scanner laser de sécurité IDEC SE2L est compatible avec la série CRX et constitue le compagnon idéal de votre cobot, grâce à une combinaison gagnante de design compact, de fonctions de sécurité réactives et de caractéristiques avancées. Sa conception compacte et légère assure une intégration parfaite avec les cobots, ce qui permet de préserver un espace de travail précieux et de faciliter l’installation. L’interface entre le SE2L et le contrôleur CRX a fait ses preuves et il existe toute une documentation d’assistance pour garantir la facilité de votre installation.
Les zones de sécurité personnalisables offrent une grande souplesse dans la définition du champ d’action du cobot, tandis que la vitesse de réaction du scanner en cas d’intrusion renforce la sécurité des interactions homme-robot. La capacité de balayage multifonctionnelle du SE2L, son logiciel de configuration intuitif et ses fonctions de sécurité avancées, telles que l’inhibition dynamique et statique, en font un choix polyvalent.
Il est conçu pour surveiller efficacement les espaces de travail collaboratifs, en veillant à ce que le cobot fonctionne en toute sécurité aux côtés des travailleurs humains. En outre, sa conformité aux normes de sécurité internationales et son intégration parfaite à divers systèmes de contrôle de cobots font de l’IDEC SE2L une solution abordable et fiable pour améliorer la sécurité et la productivité des applications de robots collaboratifs.

Caractéristiques

  • Compatible avec la série CRX de FANUC
  • La conception compacte et peu encombrante permet une intégration facile sur les cobots, minimisant ainsi le volume ou le poids supplémentaire que le robot doit porter.
  • Le grand angle de balayage de 270 degrés et les nombreux champs de protection assurent une couverture complète autour du cobot, ce qui garantit un fonctionnement sûr.
  • Les zones d’avertissement et de protection configurables permettent une adaptation aux besoins spécifiques et à l’amplitude de mouvement du cobot, maximisant ainsi sa sécurité.
  • La vitesse de réaction élevée et la capacité de détection des cobots qui se déplacent rapidement permettent d’éviter les collisions et les blessures dans les environnements dynamiques.
  • La fonction collaborative permet une interaction fluide entre le scanner et le cobot, ce qui garantit un fonctionnement sûr et efficace sans avoir besoin de recourir à une cage de sécurité.
  • Le logiciel convivial permet une programmation et un contrôle intuitifs des fonctions et des réglages du scanner SE2L.
  • Une stabilité et une durabilité accrues, même dans des environnements industriels difficiles, garantissent une sécurité fiable et continue pour le cobot et son environnement.
  • Conforme aux normes de sécurité internationales, ce qui en fait une solution fiable et reconnue en matière de sécurité des cobots à l’échelle mondiale.
  • Peut être facilement intégré à d’autres systèmes de sécurité, tels que les boutons d’arrêt d’urgence et les tapis de sécurité, afin d’obtenir une solution de sécurité complète pour les applications de cobots.
  • Offre des options polyvalentes pour le montage et le positionnement sur les cobots, ce qui permet une flexibilité dans la conception et l’intégration en fonction des besoins spécifiques du cobot.

En bref

Applications adaptées:

Surveillance de la sécurité pour les cobots, les robots industriels, les AGV, les AMR, les machines-outils et les lignes d’assemblage

 

Compatibilité:

Série de cobots FANUC CRX – CRX-5iA, CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, CRX-25iA

 

Inclut le plugin CRX ?

Non

 

Prêt à organiser une démonstration du Cobot CRX ou à demander un devis ?