Changeur d’outils robotisé QC-7
Le changeur d’outils robotisé QC-7 d’ATI Industrial Automation permet un échange rapide et automatique des effecteurs. Sa conception compacte mais robuste est optimisée pour tous les modèles de robots FANUC CRX. Le QC-7, léger et à actionnement pneumatique, est doté d’un mécanisme de verrouillage breveté Fail-Safe et comprend des capteurs de verrouillage/déverrouillage intégrés en option pour indiquer l’état du dispositif. Le QC-7 d’ATI permet d’utiliser plusieurs outils de bout de bras dans une seule application et de rationaliser le stockage des outils grâce à un crochet intégré.
Le changeur d’outils QC-7 est disponible en tant que kit complet CRX-Ready pour le robot collaboratif FANUC CRX. Ce changeur d’outils automatique durable offre une variété d’options de configuration avec les modules utilitaires et les systèmes de support d’outils de ATI. Un module électrique ML8 en option se fixe facilement au corps du changeur d’outils QC-7, qui comprend également cinq ports d’air traversants et des raccords d’air à verrouillage/déverrouillage.
Caractéristiques
- Changement rapide et automatique des effecteurs.
- Mécanisme de verrouillage Fail-Safe breveté pour une connexion sécurisée entre le maître et l’outil.
- Détection intégrée du verrouillage/déverrouillage pour communiquer l’état.
- Crochet de support d’outil en option pour un rangement pratique pendant le changement d’outil.
- Passage pneumatique intégré pour une alimentation fiable de l’outillage en aval.
En bref
Compatibilité
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Inclut le plugin CRX ?
Oui