piCOBOT®L
piCOBOT® L est une pompe à vide d’une puissance unique qui optimise les qualités de levage des cobots et des petits robots industriels, même dans des environnements difficiles. Elle améliore la productivité grâce à la rapidité des mouvements pour des applications telles que l’emballage, la palettisation, l’assemblage de pièces et l’entretien d’appareils. De par sa compatibilité avec une grande variété d’unités de préhension, des solutions standard ou personnalisées de Piab aux développements internes, la flexibilité offerte par piCOBOT® L est exceptionnelle.

Caractéristiques
- Conception légère avec une faible hauteur de construction, mais des performances et une fiabilité supérieures.
- La conformité à la norme IP65 permet une utilisation dans des environnements difficiles.
- Accès facile aux pièces essentielles pour un nettoyage simplifié.
- Une puissance exceptionnelle avec jusqu’à quatre éjecteurs COAX®SX42 permettant des charges utiles allant jusqu’à 16 kg (35 lbs).
- Logiciel et interfaces plug & play proposés pour les cobots Fanuc (séries LR, CR et CRX).
- Interfaces électriques génériques avec plusieurs options de montage disponibles pour s’adapter à tout autre cobot ou petit robot industriel.
- Une large gamme de préhenseurs entièrement adaptés, de différentes tailles et fonctionnalités, est proposée – des solutions standard ou personnalisées de Piab aux développements internes.
Applications adaptées
- Produits de grande consommation dans le commerce électronique et l’emballage
- Logistique (intra) et entreposage
- Pharmacie et cosmétique, y compris l’emballage
- Usinage et formage des métaux en général
- Prélèvement de pièces en plastique
- Applications « pick and place »
- Emballage, palettisation et dépalettisation de paquets et de boîtes
- Prélèvement en bac / Prélèvement aléatoire en bac
- Boîtes et conteneurs
En bref
Compatibilité:
Tous les modèles CRX
Inclut le plugin CRX ?
OUI