piCOBOT®
piCOBOT® est une pompe à vide compacte et extrêmement puissante par rapport à sa taille. Elle offre des performances supérieures pour les applications robotiques collaboratives (cobots), telles que la mise en kit et le prélèvement en bac. L’éjecteur est doté de la technologie COAX® multi-étagée de Piab et de commandes intégrées pour une installation facile, une programmation flexible et un contrôle continu. Plusieurs modules complémentaires sont proposés pour optimiser la flexibilité et les réglages fins.

Caractéristiques
- Performances et capacités de levage supérieures pour un encombrement extrêmement réduit et une conception légère. Charges utiles jusqu’à 7 kg (15 lbs)
- Fonctions intégrées pour une durée de vie et une fiabilité accrues.
- Logiciel et interfaces plug & play proposés pour les cobots Fanuc (séries LR, CR et CRX).
- Interfaces électriques génériques avec plusieurs options de montage disponibles pour s’adapter à tout autre cobot.
- Une large gamme de préhenseurs entièrement adaptés, de différentes tailles et fonctionnalités, est proposée – des solutions standard ou personnalisées de Piab aux développements internes.
Applications adaptées
- Prélèvement en bac / Prélèvement aléatoire en bac
- Mise en kit
- « Pick and place » et emballage robotisés
- Boîtes et conteneurs
- Alimentation et tri de cartes / couvercles
En bref
Compatibilité:
Tous les modèles CRX
Inclut le plugin CRX ?
OUI