mGrip
mGrip est un système de préhension modulaire de Soft Robotics qui utilise des polymères souples pour des propriétés de préhension uniques. mGrip permet la manipulation adaptative d’objets non structurés de taille, forme et poids variables. Cette solution intégrée et facile à utiliser est parfaite pour automatiser les applications de prise et de dépose. Un système prêt pour les robots se compose d’un préhenseur mGrip associé à l’une de nos unités de contrôle hautes performances.
Caractéristiques
Facilité d’utilisation
Contrôle complet de l’outillage en bout de bras depuis le boîtier d’apprentissage FANUC. Configurez et programmez facilement le Mini-P grâce à l’interface de la tablette CRX.
Technologie de préhension adaptative
mGrip permet une manipulation adaptative d’objets non structurés de taille, de forme et de poids variables – une solution parfaite pour automatiser les applications de pick-and-place.
Rapide et répétable
Le contrôleur Mini-P fonctionne jusqu’à 3-4 cycles par seconde, ce qui permet d’obtenir un débit plus élevé, même pour vos applications les plus rapides.
Intégration sans faille
Notre système de préhension modulaire est conçu en mettant l’accent sur la facilité d’utilisation afin que vous puissiez être opérationnel rapidement. mGrip réécrit la flexibilité et la facilité d’utilisation des préhenseurs.
Précision
La précision sub-millimétrique réduit les pertes de produits et augmente vos résultats.
Sécurité alimentaire
mGrip est conforme aux normes de sécurité alimentaire de la FDA et de l’Union européenne, permettant l’emballage primaire (et secondaire) de vos produits frais, de vos produits de boulangerie et de vos protéines. Enfin, une solution qui permet aux robots de faire ce qu’ils n’ont jamais fait auparavant.
En bref
Compatibilité
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Inclut le plugin CRX ?
Oui