Area Gripping Systems {FQE} de SCHMALZ

Les préhenseurs par le vide aspirent la pièce par le haut et peuvent ainsi facilement saisir les produits, les retirer d’une rangée et les placer exactement au bon endroit. En outre, les préhenseurs par le vide sont particulièrement respectueux de la pièce et peuvent également manipuler des pièces variables de manière flexible.

 

  • Générateur de vide pneumatique intégré ou connexion pour un générateur de vide externe
  • Disponible avec des ventouses ou un joint en mousse d’étanchéité
  • Grâce à son faible poids et à sa forme arrondie, ce préhenseur est idéal pour les robots collaboratifs
  • Permet de manipuler des produits quelles que soient leur taille et leur géométrie
  • Permet de manipuler des produits à partir de différentes positions de préhension
  • Généralement utilisé pour le « pick-and-place » ou l’emballage en fin de ligne


Schmalz soft gripper

Caractéristiques

  • Générateur de vide pneumatique intégré ou connexion pour un générateur de vide externe
  • Disponible avec des ventouses ou un joint en mousse d’étanchéité
  • Grâce à son faible poids et à sa forme arrondie, ce préhenseur est idéal pour les robots collaboratifs
  • Permet de manipuler des produits quelles que soient leur taille et leur géométrie
  • Permet de manipuler des produits à partir de différentes positions de préhension

Généralement utilisé pour le « pick-and-place », la palettisation ou la dépalettisation, ou l’emballage en fin de ligne.

En bref

Compatibilité

CRX-10iA, CRX-10iA/L

Inclut le plugin CRX ?

Oui

Prêt à organiser une démonstration du Cobot CRX ou à demander un devis ?