iRVision
FANUC iRVision – Nous donnons au FANUC CRX le pouvoir de voir, avec des systèmes de détection visuelle avancés pour les Cobots !
DÉCOUVREZ LE SYSTÈME DE VISION ROBOTIQUE LE PLUS RAPIDE, LE PLUS SIMPLE ET LE PLUS FIABLE AU MONDE.
iRVision est le système de détection visuelle 2D et 3D unique de FANUC, entièrement intégré, qui permet aux robots FANUC de voir – rendant la production plus rapide, plus intelligente et plus fiable.
S’appuyant sur plus de 30 ans d’expérience, l’équipe d’experts internes de FANUC se consacre au développement de systèmes de vision robotique intégrés qui sont rapides à installer, faciles à utiliser et ultra-flexibles. Et surtout, les systèmes de détection visuelle iRVision pour les robots peuvent être mis en œuvre simplement et sans connaissances spécifiques
Caractéristiques du système de vision pour robots
- iRVision est livré avec un guide d’installation facile, étape par étape, disponible sur la tablette CRX Teach Pendant.
- Configurez facilement le processus de vision directement sur la tablette d’apprentissage CRX ou sur n’importe quel appareil doté d’un navigateur.
- iRVision est livré avec une puissante boîte à outils entièrement intégrée, idéale pour les applications plus personnalisées.
- L’iRVision ne nécessite pas d’interface avec des dispositifs ou du matériel externes pour la configuration ou le fonctionnement.
- Le montage direct de la caméra sur le CRX ne nécessite aucune gestion des câbles grâce au port de caméra rotatif situé sur le poignet du CRX. Ce port tourne avec l’outillage
- Le CRX prend en charge les caméras fixes et celles montées sur le robot.
- Toute la gamme de robots et de contrôleurs FANUC est compatible avec iRVision.
L’iRVision en bref
Compatibilité
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Inclut le plugin CRX ?
Oui