Série de robots collaboratifs CRX
Les nouveaux robots CRX de FANUC sont sûrs, flexibles, rapides à installer et faciles à programmer. Tout cela avec la fiabilité renommée de FANUC et 8 ans de fonctionnement sans maintenance pour répondre aux besoins de production des entreprises d’aujourd’hui.
Fiabilité et répétabilité
industrielles prouvées
Plus de liberté et de collaboration
Glisser-déposer facile
Série CRX de Fanuc
Le Cobot CRX est disponible aujourd’hui en deux versions : CRX-10iA et CRX-10iA/L.
Facile à alimenter
Chaque modèle fonctionne sur une alimentation standard de 230V.
Faible encombrement
La taille compacte du CRX rend chaque modèle facile à installer.
Installation rapide
Installation rapide et changements rapides des pinces avec des dispositifs approuvés par FANUC.
Formation en ligne sur le cobot CRX
Avec les nouvelles vidéos de formation en ligne sur le CRX de FANUC, vous pouvez apprendre facilement à démarrer avec le CRX. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et regardez les vidéos gratuites de formation en ligne sur le CRX qui démontrent sa facilité d’utilisation et sa simplicité de configuration. Elles sont conçues pour que votre production soit opérationnelle en un rien de temps.
FANUC offre la plus large gamme
de Robots Collaboratifs
Vous dirigez une petite ou moyenne entreprise et c’est la première fois que vous pensez à l’automatisation ? FANUC est là pour vous accompagner sur la technologie Cobot. Nous offrons la seule gamme de robots collaboratifs sur le marché avec la fiabilité renommée de FANUC, un support inégalé et 8 modèles au choix. Supportant des charges utiles de 4 à 35 kg et fonctionnant en toute sécurité dans des environnements sans barrière, les Cobots FANUC offrent un retour sur investissement rapide.