Détection de force
Les modèles de robot FANUC CRX sont équipés de capacités de détection de force internes, donnant au robot le sens du toucher et de la sensation sans nécessiter de matériel ou de logiciel supplémentaire. Les applications nécessitant le sens du toucher sont facilement réalisables grâce à la nouvelle interface de programmation CRX. La nouvelle interface CRX guide l’utilisateur à travers les étapes nécessaires à la configuration et fournit des icônes d’aide simples à l’écran pour terminer la tâche.
Les modèles de robots CRX de FANUC offrent à la fois la simplicité de la nouvelle interface utilisateur et la puissance des fonctions avancées de contrôle de force utilisant le capteur de force externe. Que vous soyez un programmeur de robot novice ou expérimenté, le FANUC CRX a une solution pour tous vos besoins.
Fonctions de détection de force
- Capacités de détection de force intégrées, aucun capteur de force externe ou autre matériel requis pour les applications simples.
- Configuration facile pour les opérateurs novices ou débutants sur l’interface utilisateur de la tablette CRX.
- Mise en œuvre rapide. La configuration des fonctions de contrôle de la force prises en charge nécessite moins de 5 étapes.
- Des capteurs de force externes sont disponibles pour les applications plus avancées.
Capteurs de force en bref
Compatibilité
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Inclut le plugin CRX ?
Oui