B-Flex
En tant que fournisseur de solutions pour le Cobot CRX, BizLink ne propose pas seulement des câbles et des dresspacks, mais développe et fournit également tous les éléments de guidage nécessaires au bon fonctionnement du CRX. Des composants de support individuels pour les dresspacks de guidage, divers accessoires d’installation et des systèmes d’accouplement et de connexion innovants sont quelques exemples de la large gamme de composants de BizLink. Matériaux de qualité supérieure. Longévité. Manipulation simple.
Caractéristiques
Sécurité
- Composants conçus conformément aux normes internationales pour les robots.
- Couleur de signalisation pour l’assemblage du support J6 pour une meilleure visibilité
Installation rapide
- Grâce aux composants LEONI B-Flex éprouvés.
- Pas de décalage au niveau de la bride J6
Facilité d’utilisation
- Le support J6 permet l’apprentissage manuel guidé du robot
- Le support J6 peut être ajusté facilement après la première fixation
Câble ondulé
- Câble ondulé spécial pour les cobots
- Tailles 23 et 29 possibles
Support J6
- La conception modulaire permet différentes positions de montage
- Pas de décalage à J6 ou d’interférence avec les connecteurs intégrés à J6
- Couleur de signalisation pour une meilleure visibilité
- Le support J6 prend en charge la fonction d’apprentissage manuel guidé
En bref
Compatibilité
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Inclut le plugin CRX ?
N/A