Pinzas
SMC es un fabricante global de componentes para los sectores de Automatización, Controles y Proceso. SMC colabora con FANUC Corporation ofreciendo herramientas de extremo de brazo para la serie CRX de robots colaborativos a través de nuestra pinza neumática de la serie JMHZ2-X7400, la pinza de vacío de la serie ZXP y la pinza de imán de la serie MHM-X7400.
Las unidades de pinza SMC están certificadas para integración con instalación automática con los robots colaborativos FANUC. Los diseños son compactos y ligeros y trabajan con una multitud de aplicaciones entre las variaciones. La instalación es sencilla, conecte el suministro de aire a la unidad, conecte el conector M8 eléctrico al Cobot, monte la unidad y descargue el software de plugin FANUC CRX.
Características
- Configuración plug & play para uso inmediato
- Software de plugin FANUC CRX
- Opera conectando simplemente un tubo de aire comprimido y un conector M8 de cableado eléctrico
- Normas: ISO 9409-1-50-4-M6
Aplicaciones adecuadas
Pick & Place
Paletizado/despaletizado
Manipulación de material
Carga y descarga de máquinas
Montaje
Datos clave
Compatibility
CRX-10iA, CRX-10iA/L
¿Incluye plugin CRX?
Sí