Pinza eléctrica New-Era
La serie ELCT1 de pinza eléctrica New-Era es compatible con el robot colaborativo CRX de instalación automática.
Realice la instalación automática del software y programe con la CRX Tablet TP.
Capacidad de operar de forma intuitiva y sencilla sin ningún conocimiento especializado.
Características
- Conexión rápida y sencilla con instalación automática.
- Control mediante plugin CRX.
- Recorrido 20 mm.
- Fuerza de agarre: Ajuste en 3 pasos. (60 N/80 N/100 N)
- Tiempo de operación: Ajuste en 3 pasos.(0,9 s/1,2 s/1,8 s)
Suitable Applications
Pick & place, Montaje, Pruebas de calidad, Paletizado/despaletizado
Quick Facts
Compatibilidad
CRX-10iA, CRX-10iA/L
¿Incluye plugin CRX?
Sí
Product dimensions
Largo (117)x ancho (81)x alto (100)