Kits de pinzas de instalación automática
Las pinzas de Robotiq se integran fácilmente en su entorno de producción y no se requiere experiencia robótica para utilizarlas. Instale su pinza en unos pocos minutos gracias a nuestros kits de pinzas de instalación automática. A continuación, utilice nuestra interfaz de software intuitiva para programar directamente en la pantalla táctil de su CRX.
Características
Las pinzas de Robotiq son LAS pinzas para los robots colaborativos. Gracias a la integración con instalación automática (Plug and Play) pueden adaptarse rápidamente a diferentes formas y tamaños. El plugin FANUC permite todas las características de las pinzas Robotiq con una interfaz intuitiva directamente en la pantalla táctil del CRX.
- Hand-E cuenta con un recorrido de 50 mm con una capacidad de carga de 5 kg
- 2F-85 cuenta con un recorrido de 85 mm con una capacidad de carga de 5 kg
- 2f-140 cuenta con un recorrido de 140 mm con una capacidad de carga de 2,5 kg
Aplicaciones adecuadas
- Carga y descarga de máquinas
- Pick & Place
- Pruebas de calidad
- Montaje
Datos clave
Compatibilidad
CRX-10iA, CRX-10iA/L
¿Incluye plugin CRX?
Sí