iRVision
FANUC iRVision- ¡Dotamos al FANUC CRX de visión con sistemas de detección visual avanzados para Cobots!
EXPERIMENTE EL SISTEMA DE VISIÓN ROBÓTICA MÁS RÁPIDO, SENCILLO Y FIABLE DEL MUNDO.
iRVision es el sistema de detección visual 2D y 3D completamente integrado y único de FANUC que permite que los robots FANUC puedan ver, logrando que la producción sea más rápida, inteligente y fiable.
Basándose en más de 30 años de experiencia, el equipo de expertos interno de FANUC se dedica a desarrollar sistemas de visión robótica integrados que sean rápidos de instalar, fáciles de usar y ultraflexibles. Y, lo mejor de todo, los sistemas de detección visual iRVision para robots se puede implementar sin programación complicada o conocimientos expertos.
Características del sistema de visión robótica
- iRVision se suministra con una sencilla guía de configuración paso a paso disponible en la consola portátil CRX Tablet Teach Pendant
- Configure fácilmente el proceso de visión directamente en la CRX Tablet Teach Pendant o en cualquier dispositivo con capacidad de navegador.
- iRVision se suministra con un potente conjunto de herramientas completamente integrado idóneo para aplicaciones personalizadas
- iRVision no requiere una interfaz a dispositivos externos o hardware para configuración u operación
- El montaje de cámara directo en el CRX no requiere gestión de cables gracias al puerto de cámara rotatorio del CRX en la muñeca. Este puerto rota con la herramienta
- El CRX es compatible con las cámaras fijas y las montadas en el robot
- Todas las líneas de robot y controladores de FANUC son compatibles con iRVision.
iRVision Datos clave
Compatibilidad
CRX-10iA, CRX-10iA/L
¿Incluye plugin CRX?
Sí