GRIPKIT-CR-EASY-L para FANUC CRX
The GRIPKIT-CR-EASY-L está pensado para personas que quieren comenzar a utilizar el CRX de FANUC de forma sencilla y fácil pero a la vez requieran un alto nivel de precisión. El sensor inteligente integrado garantiza un alto rendimiento con FANUC CRX.
- INCLUYE un Plugin CRX
- OPCIÓN DE CONFIGURAR EL ALCANCE
- OPCIÓN DE CONFIGURAR LA VELOCIDAD
- CONFIGURABLE FORCEOPTIONAL FINGERS
- OPTIONAL FINGERS
- USES WRIST CONNECTOR
Características
- Conectar & trabajar
- Diseño colaborativo seguro
- El diseño compacto permite el movimiento de volteo inferior con CRX-iA10-L
- 30 mm stroke
- 75 – 200 N force
- La cinemática de cinta de WEISS ROBOTICS de alta precisión está acostumbrada las pinzas de base en sincronía
- Quick external software setting by USB interface
- Compatible with FINGERKIT FK-20
- Controllable by CRX Plugin
- Certification by FANUC
- Preliminary technical advice and application support by WEISS ROBOTICS
- 20 million cycle or 12 months under warranty period
Suitable Applications
MATERIAL HANDLING, ASSEMBLY, MACHINE TENDING, HANDLING FOR LASER MARKING, PIN PICKING APPLICATION
Datos clave
Compatible con
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Incluye Plugin CRX?
Sí