
G4T4- COBOTS MÓVILES
GER4TECH Mechatronik es conocida por su extensa experiencia como integrador de sistemas en la industria y ofrece a los clientes soluciones de automatización de alta calidad a un precio justo. GER4TECH utiliza el Cobot Fanuc CRX-10iA / L. Dispone de una protección óptima contra el polvo y los derrames de aceite que se producen con frecuencia en un entorno industrial. Esto corresponde a las normas de seguridad de acuerdo con la norma ISO 10218-1. Gracias a su peso muy reducido, los Cobots se puede utilizar fácilmente en una amplia gama de aplicaciones como vehículos de guiado automático (AGV, por sus siglas en inglés). Con un alcance de 1418 mm y una capacidad de carga de 10 kg, es idóneo para la tarea. El brazo largo con un alcance largo, así como el cuerpo delgado y la muñeca compacte le ofrecen la máxima flexibilidad.
Características
- Adecuado para transporte de hasta 25 kg (600 x 400 x 150 mm)
- Certificado para seguridad del usuario
- Dispositivo de manipulación de carga activa
- 4 baterías de iones de litio 21 Ah / 24V Wiferion etaSTORE LFP incluidas
- Gamepad incluido
- Licencia de software para Smart Shuttle incluida
- Gestión de flota incluida
- Interfaz gráfica Smart Shuttle GUI e interfaces de usuario incluidasd
Datos clave
Compatibilidad
CRX-10iA/L
¿Incluye CRX Plugin?
Sí
